schmersal_s_icon.png

MOUNTING SET AZM 170 P

Número de artigo: 101150367

Descargas

ePLAN Dados
SISTEMA Dados

Ordering data

Product type description

CONJUNTO DE MONTAGEM AZM 170 P

Article number (order number)

101150367

EAN (European Article Number)

4030661287751

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Gross weight

210 g

Mechanical data

Installation instructions

Montagem paralela à porta

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

Parafuso de cabeça redonda M4 x 30 de acordo com ISO 7380

Parafuso de cabeça redonda M4 x 10 de acordo com ISO 7380

Disco DIN 433-4,3

Placa de fixação AZ 17/AZM 170

perfil U AZM 170

Ângulo de fixação AZM 170

Note

Note (General)

Os grupos de montagem apenas podem ser utilizados junto com o atuador AZM 170-B6.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 25/09/2025 22:11