schmersal_s_icon.png

SCREW SET M5X20

Número de artigo: 101135340

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • To mount the actuator
  • Higher protection against tampering with interlock
  • Protects against unauthorised removal of actuator
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

CONJUNTO DE PARAFUSOS M5X20

Article number (order number)

101135340

EAN (European Article Number)

4030661280202

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

General data

Material

Metal zincado

Gross weight

8 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M5X20

Note (Type of the fixing screws)

Os parafusos devem ser protegidos adicionalmente contra um desaperto imprevisível (por exemplo, por vibração). Recomendamos a utilização de um verniz de fixação de parafusos para este efeito.

Type of the screw head

Parafuso de cabeça chata unidirecional

Property class

8.8

Scope of delivery

Scope of delivery of mounting material

2x parafusos de segurança


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 11/05/2025 00:59