236 Pino de pressão com roldana R

236 Pino de pressão com roldana R

  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Isolamento protegido
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Descrição do tipo de produtos:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
4SPinos de pressão 4S
4RPino de pressão com roldana 4R
1RAlavanca com roldana 1R
KAlavanca com roldana K
3KAlavanca de roldana 3K
4KAlavanca de roldana 4K
K4Alavanca de roldana K4
1HAlavanca basculante com roldana 1H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
10HAlavanca tipo haste 10H
12HAlavanca basculante com roldana 12H
14HAlavanca basculante com roldana 14H
AFAlavanca tipo antena AF
RMSRolo de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
022 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
202 Contacto normalmente aberto (NA), (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contactos

(6)
semEntrada de condutor M20
IDTerminais de corte
NPTCabo de entrada 1/2" NPT
STConector M12 com codificação-A
ST-2310Conector M12 com codificação-B

(7)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637contactos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Elemento de atuação

Força de acionamento, mínimo

Material dos contactos, elétrico

Tipo de conexão

TR 236-20Z

Número de artigo 151092304

Position switch with safety function

Ir para o artigo

TR 236-11Z-M20

Número de artigo 151153302

Position switch with safety function

Ir para o artigo

TR 236-11Z-3033

Número de artigo 103034385

Position switch with safety function

TR 236-20ZH

Número de artigo 151145062

Position switch with safety function

TR 236-02Z-ID

Número de artigo 101179825

Position switch with safety function

TR 236-02Z-1894

Número de artigo 153025090

Position switch with safety function

TR 236-02Z-M20-1297

Número de artigo 151164041

Position switch with safety function

TR 236-11Z-M16

Número de artigo 151160156

Position switch with safety function

Ir para o artigo

TR 236-11Z-U90

Número de artigo 151116360

Position switch with safety function

Ir para o artigo

ZR 236-02Z-M20

Número de artigo 151161682

Position switch with safety function

Ir para o artigo

ZR 236-11Z-M20

Número de artigo 151153241

Position switch with safety function

Ir para o artigo

ZR 236-02ZR-1816

Número de artigo 151185327

Position switch with safety function

Ir para o artigo