256 Alavanca com roldana 1r
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- grande escolha em elementos de actuação
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
Descrição do tipo de produtos: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Comutação de ação rápida |
T | Comutação lenta (não para AF/S) |
(2) | |
S | Pino de pressão S |
R | Pino de pressão com roldana R |
4S | Pinos de pressão 4S |
4R | Pino de pressão com roldana 4R |
1R | Alavanca com roldana 1R |
K | Alavanca com roldana K |
3K | Alavanca de roldana 3K |
4K | Alavanca de roldana 4K |
K4 | Alavanca de roldana K4 |
1H | Alavanca basculante com roldana 1H |
7H | Alavanca basculante com roldana 7H |
10H | Alavanca tipo haste 10H |
12H | Alavanca basculante com roldana 12H |
14H | Alavanca basculante com roldana 14H |
AF | Alavanca tipo antena AF |
RMS | Rolo de latão |
(3) | |
3 | Formato estreito |
55 | Formato largo |
(4) | |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
20 | 2 Contacto normalmente aberto (NA), (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança) |
(5) | |
H | Comutação lenta com escalonamento |
UE | Comutação lenta com sobreposição de contactos |
Z | Vedação adicional entre o elemento atuador e o invólucro |
(6) | |
M16 | Entrada de condutor M16 |
sem | Entrada de condutor M20 |
ID | Terminais de corte |
NPT | Cabo de entrada 1/2" NPT |
ST | Conector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
ST-2310 | Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.) |
(7) | |
2574 | Invólucro com orifícios de fixação em forma de L (deslocáveis na horizontal ou na vertical) |
(8) | |
2138 | Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança |
(9) | |
1637 | contactos dourados |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.