332 Alavanca tipo haste 10H

332 Alavanca tipo haste 10H

  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contacto
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de acção rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contacto
  • Desenho de acordo EN 50041
  • aplicável somente em tarefas de posicionamento
  • Actuador regulável em passos de 10º
Descrição do tipo de produtos:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H

(2)
semEntrada de condutor M20
STConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
2310Conector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
PG13,5Entrada de cabo PG- união roscada 13,5mm

(3)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Z4V10H 332-11Y-M20

Número de artigo 131161686

Position switch with safety function