335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

335 Alavanca basculante com roldana 7H-2138

  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Desenho de acordo EN 50041
Descrição do tipo de produtos:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K
RMSRolo de latão

(3)
3Formato estreito
55Formato largo

(4)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)
202 Contacto normalmente aberto (NA) (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)

(5)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contactos
2272Roldana especial, pino com colar
1183Com barra de alumínio
1699-1Parafusos exteriores e braçadeira de aço inoxidável

(6)
G24com LED

(7)
semEntrada de condutor M20
M20Cabo de entrada 1/2" NPT
NPTConector M12 com codificação-A (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)
STConector M12 com codificação-B (atenção!) As versões com conector podem apenas ser utilizadas em circuitos PELV de acordo com a EN 60204-1.)

(8)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança

(9)
1637contactos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Material dos contactos, elétrico

material do rolete

torque de atuação, mínimo

T4V7H 335-11ZUE-2138

Número de artigo 101180021

Position switch with safety function

T4V7H 335-02Z-2138

Número de artigo 151136517

Z4V7H 335-02Z-2138

Número de artigo 151147045

T4V7H 335-20Z-2138

Número de artigo 151158592

Ir para o artigo

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Número de artigo 153007550

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Número de artigo 153012196

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Número de artigo 151183949

T4V7H 335-03Z-2138

Número de artigo 151196214

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Número de artigo 151209161

T4V7H 335-03ZH-2138

Número de artigo 151215109

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Número de artigo 153000969

Z4V7H 335-11Z-2138

Número de artigo 151122714

Position switch with safety function

Ir para o artigo