AZ 15/16-B1-2177 KIT ADICIONAL
Número de artigo:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 KIT ADICIONAL
Número de artigo:
101126794
- Para o bloqueio de luz, proteções sem guia
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 15/16-B1-2177 KIT ADICIONAL |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101126794 |
EAN (European Article Number) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Material do atuador |
Aço inoxidável (V2A) |
Peso bruto |
24 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto rígido |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional Atuador
Desenho dimensional Atuador
Princípio operacional
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/03/2024, 19:10