AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Invólucro em termoplástico
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Longa durabilidade
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
Descrição do tipo de produtos:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(2)
B1Formato reto
B1-1747Formato reto com íman de retenção
B1-2024Formato reto com tampão de ranhura
B1-2053Formato reto com retenção por esferas 
B1-2177Formato reto com auxílio de centragem
B6Langulado, móvel para a esquerda
B6Rangulado, móvel para a direita

(3)
M16Entrada de condutor M16
M20Entrada de condutor M20
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contactos de segurança

AZ 16-03ZIB1-M16

Número de artigo 101150055

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ 16-12ZIB1-M16

Número de artigo 101150050

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ 16-12ZIB1-M20

Número de artigo 101150623

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ 16-03ZIB1-M20

Número de artigo 101150637

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo