AZ 17/170ZI-B6R

AZ 17/170ZI-B6R

  • versão direita
  • Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • formato pequeno
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Fechamento da fenda incluído no escopo do fornecimento
  • 8 níveis de actuação
Descrição do tipo de produtos:

AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5)


(1)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)

(2)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(3)
semLigações roscadas M16
STConector M12 x 1

(4)
B1Atuador B1
B5Atuador B5
B6LAtuador B6L
B6RAtuador B6R

(5)
1637contactos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Força de retenção

Número de contactos de segurança

AZ 17-02ZI B6R

Número de artigo 101122856

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ 17-02ZI-ST B6R

Número de artigo 101144091

Safety switch with separate actuator

AZ 17-02ZRI B6R

Número de artigo 101136310

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZI B6R

Número de artigo 101122855

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ 17-11ZRI B6R

Número de artigo 101136306

Safety switch with separate actuator

AZ 17-11ZRI-ST B6R

Número de artigo 101144090

Safety switch with separate actuator