AZ 3350-STS30-02
Número de artigo:
101176971
AZ 3350-STS30-02
Número de artigo:
101176971
- Alavanca de travamento
- Adequado para qualquer tipo de portas
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ 3350-STS30-02 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101176971 |
EAN (European Article Number) |
4030661307565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Material dos acionadores |
Alumínio |
Material da placa de montagem |
Aço |
Peso bruto |
1 675 g |
Propriedades globais - Características
trinco anti-pânico |
Sim |
Dados mecânicos
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de corte |
15 000 N |
atuador montado |
Lado interno |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
A trava de porta não está incluída no fornecimento |
Orientação - desenho dimensional
Orientação |
Os desenhos são sempre exibidos com uma vista do comutador. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/04/2024, 08:32