AZ201

AZ201

  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
Descrição do tipo de produtos:

AZ201(1)-T-(2)


(1)
SKTerminais roscados
CCConexão de polia de mola
ST1Conector M23 x 1, 8+1-polos
ST2Conector M12 x 1, 8-polos

(2)
1P2P1 Saída de diagnóstico e 2 saídas de segurança, tipo p
SD2PSaída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

AZ201-I2-CC-T-1P2P

Número de artigo 103015817

Safety switch with separate actuator

AZ201-I2-SK-T-1P2P

Número de artigo 103015818

Safety switch with separate actuator

AZ201-I2-ST2-T-1P2P

Número de artigo 103015819

Safety switch with separate actuator

AZ201CC-T-1P2P

Número de artigo 103015814

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ201SK-T-1P2P

Número de artigo 103015815

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ201ST2-T-1P2P

Número de artigo 103015816

Safety switch with separate actuator

Ir para o artigo

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

Número de artigo 103041827

Safety switch with separate actuator