AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- Para portas com fechamento à esquerda
- com maçaneta da porta e punho de desbloqueio de fuga
- Com bloqueador integrado
- Adequado para portas de correr
- Simples e de operação intuitiva
- Sem risco de lesão por actuador sobressaído
- Dispensa acessórios
- Actuador não sobressaído na zona de abertura
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Homologações - Instruções
Orientação |
Certificados apenas em combinação com AZ/AZM201 |
Propriedades globais
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
zinco fundido sob pressão |
Material dos acionadores |
Alumínio, revestido a plástico |
Material do desbloqueio de emergência de fuga |
Filme metálico |
Peso bruto |
3 020 g |
Propriedades globais - Características
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico) |
Sim |
Bloqueador integrado |
Sim |
Dados mecânicos
Maçaneta |
Alavanca |
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Dobradiça de porta |
À esquerda |
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119 |
5 500 N |
Força de engate Fmax, máximo |
7 150 N |
atuador montado |
Lado externo |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
94 mm |
Largura do atuador |
115 mm |
Altura do atuador |
115 mm |
Comprimento da barra de bloqueio |
83 mm |
Largura dos pistão de bloqueio |
75 mm |
Altura da barra de bloqueio |
2 600 mm |
Orientação (Altura da barra de bloqueio) |
Possibilidade de redução do comprimento das barras de bloqueio pelo cliente |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Unidade de atuador AZ/AZM201-B30 incl. barra retangular Bloqueio da barra com placa de guia 4 parafusos de cabeça embutida M5x10 4 peças U 2 porcas sextavadas M8 2 barras de bloqueio, 1200 mm, galvanizadas Contra-mancal (em P30) ou desbloqueio de fuga em emergência completo (em P31) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/03/2024, 19:56