AZM 161
- Invólucro em termoplástico
- Isolamento protegido
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contactos
- Longa durabilidade
Descrição do tipo de produtos: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Terminais roscados |
CC | Bornes com mola de fixação |
(2) | |
11/03 | 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 4 contacto normalmente fechado (NF) (versão de conector) |
12/03 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 5 normalmente fechado (NF) |
12/11 | 2 Contacto normalmente aberto (NA) / 3 contacto normalmente fechado (NF) (versão de conector) |
11/12 | 2 contacto normalmente aberto (NA) / 4 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(4) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(5) | |
sem | Desbloqueio auxiliar lateral |
ED | Desbloqueio auxiliar no lado da tampa |
(6) | |
T | Desbloqueio de emergência de fuga lateral |
TD | Desbloqueio de emergência de fuga no lado da tampa |
TU | Desbloqueio de emergência |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | Com LED (só para Us: 24 VAC/DC) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.