AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • em versão esquerda
  • Formato compacto
  • Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Descrição do tipo de produtos:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes com mola de fixação
SKBornes com rosca
STConector M12 x 1

(2)
11/031 Contacto normalmente aberto (NA) / 4 contacto normalmente fechado (NF) (versão de conector)
12/112 Contacto normalmente aberto (NA) / 3 contacto normalmente fechado (NF) (versão de conector)
12/031 contacto normalmente aberto (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
11/122 Contacto normalmente aberto (NA) / 3 contacto normalmente fechado (NF) (versão de conector)
12/122 contacto normalmente aberto (NA) / 4 normalmente fechado (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de bloqueio por mola
APrincípio de bloqueio por corrente elétrica

(5)
semDesbloqueio auxiliar lateral
EDDesbloqueio auxiliar no lado da tampa
EUDesbloqueio auxiliar no lado traseiro

(6)
TDesbloqueio de emergência de fuga lateral
TDDesbloqueio de emergência de fuga no lado da tampa
TUDesbloqueio de emergência de fuga no lado traseiro
NDesbloqueio de emergência

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
semsem LED
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incl. atuador B1
B1Eincl. atuador B1E
B6Lincl. atuador B6 esquerdo
B6Rincl. atuador B6 direito
B1-1747incl. atuador B1-1747
B1-2024incl. atuador B1-2024
B1-2053incl. atuador B1-2053
B1-2177incl. atuador B1-2177
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contactos de segurança

Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)

Princípio de bloqueio por corrente elétrica

Princípio de bloqueio por mola

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Número de artigo 101217541

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Número de artigo 101215900

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Número de artigo 101217476

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Número de artigo 101215867

Solenoid interlock

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Número de artigo 103000099

Solenoid interlock

Ir para o artigo

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Número de artigo 103025177

Solenoid interlock

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Número de artigo 103031985

Solenoid interlock