AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC
AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
sem | Terminais de corte |
SK | Terminais roscados |
(2) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechado (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
I | Codificação individual |
(4) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(5) | |
sem | conexões roscadas |
ST | Conector M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(7) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (padrão na versão de conector e de corrente de repouso) |
1637 | contactos dourados |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechado (NF) |
12/00 | 1 contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / - |
12/11 | 1 Contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / 1 Contacto normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
12/02 | 1 Contacto normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechado (NF) |
02/01 | 2 normalmente fechado (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), - |
02/10 | 2 contacto normalmente fechado (NF), - / 1 Contacto normalmente aberto (NA), - |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(4) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(5) | |
1637 | contactos dourados |
(6) | |
2197 | Desbloqueio auxiliar para o princípio de bloqueio por mola |
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
- Método de terminação IDC
- Desbloqueio auxiliar
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- Particularmente adequado para a montagem frontal
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101140801 |
EAN (European Article Number) |
4030661119892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
BG cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informação gerais |
Codificação individual |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
295 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por mola |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contactos auxiliares |
1 |
Número de contactos de segurança |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Raio mínimo atuador |
140 mm |
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119 |
1 000 N |
Força de engate Fmax, máximo |
1 300 N |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
8,5 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Método de terminação IDC |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1 mm² |
Allowed type of cable |
flexible |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
90 mm |
Altura do sensor |
84 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
6 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC/DC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1 000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
10 W |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO) |
Orientação (elemento de comutação) |
Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF, 3 NF ou 4 NF com pontes de contacto separadas galvanicamente |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1 000 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Não disponível como peça sobressalente Fechamento da fenda O atuador está incluído no escopo de fornecimento |
Orientação
Orientação (geral) |
Este método de terminação de tipo (IDC) permite uma conexão simples de condutores flexíveis sem a necessidade de uso de ferragem do condutor |
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
em baixo Para o desbloqueio manual chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação UL
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
Diagrama
Princípio operacional
Exemplo de montagem
ID: kazm1m06
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/04/2024, 14:15