AZM 415
- invólucro metálico
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Tipo reforçado
- Longa durabilidade
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Terminal de parafuso
Descrição do tipo de produtos: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7) |
(1) | |
11/11 | 2 Contacto normalmente fechado (NF) / contacto normalmente aberto (NA) 2 |
11/02 | 3 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) |
11/20 | 1 Contacto normalmente fechado (NF) / 3 contacto normalmente aberto (NA) |
02/11 | 3 contacto normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) |
02/20 | 2 contacto normalmente fechado (NF) / 2 contacto normalmente aberto (NA) |
02/02 | 4 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
X | Tipo de proteção IP 54 |
Z | Tipo de proteção IP 67 |
(3) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(4) | |
STR | Conector M23 direita |
ST | Conector M23 em baixo |
(5) | |
sem | Sem desbloqueio auxiliar |
E | Desbloqueio auxiliar com chave triangular |
F | Com chave triângular (fixação assegurada através de bujão roscado) |
FE | com chave triângular |
RS | Desbloqueio auxiliar com chave |
T | Desbloqueio de fuga em emergência com botão de impacto (só para princípio de bloqueio por mola) |
TE | Desbloqueio de fuga em emergência e desbloqueio auxiliar, montagem exterior (só para princípio de bloqueio por mola) |
TEI | Desbloqueio de fuga em emergência e desbloqueio auxiliar, montagem interior (só para princípio de bloqueio por mola) |
NS | Desbloqueio de emergência com cilindro de pressão |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | contactos dourados |
(1) | |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(2) | |
ST | Conector M23 direita |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
STR | Conector M23 em baixo |
(3) | |
sem | Sem desbloqueio auxiliar |
E | Desbloqueio auxiliar com chave triangular (só para princípio de bloqueio por mola) |
(4) | |
1637 | contactos dourados |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119
Número de contactos de segurança
Desbloqueio de emergência
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico)
Princípio de bloqueio por corrente elétrica
Princípio de bloqueio por mola
Componentes do sistema
Atuador
STS - Sistema de segurança de punhos de porta