AZM190-02/01RK-230VAC
AZM190-02/01RK-230VAC
Descrição do tipo de produtos: AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5) |
(1) | |
02/01 | Íman: 2 normalmente fechado (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) |
02/02 | Íman: 2 normalmente fechado (NF); atuador: 2 normalmente fechado (NF) |
02/10 | Íman: 2 normalmente fechado (NF); atuador: 1 contacto normalmente aberto (NA) |
02/11 | Íman: 2 normalmente fechado (NF); atuador: 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contacto normalmente aberto (NA) |
11/01 | Íman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA); atuador: 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | Íman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA); atuador: 2 normalmente fechado (NF) |
11/10 | Íman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA); atuador: 1 contacto normalmente aberto (NA) |
11/11 | Íman: 1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA); atuador:1 normalmente fechado (NF) / 1 contacto normalmente aberto (NA) |
(2) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
(3) | |
sem | Com desbloqueio auxiliar no lado da tampa |
E0 | Sem desbloqueio auxiliar |
E1 | Com desbloqueio auxiliar lateral (direito) |
N | Desbloqueio de emergência |
T | Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico) |
(4) | |
sem | Sem LED indicador do estado |
G | Com LED indicador do estado (Só para 24 VAC/DC; não combinável em combinação com -E1 e -T) |
(5) | |
24 VAC | Us: 24 VAC |
24VDC | Us: 24 VDC |
48 VAC | Us: 48 VAC |
110 VAC | Us: 110 VAC |
230 VAC | Us: 230 VAC |
- Invólucro em termoplástico
- Longa durabilidade
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- 89 mm x 178 mm x 41 mm
- Cabeçote de aproximação com 4 posições de 90º
- 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
- Espaço para conexão
- Formato estreito, especialmente apropriado para ser fixado em portas giratórias, perfis de alumínio e grades de protecção
- Mecanismo de fechar está selado contra a entrada de sujeira
- Terminal de parafuso
Dados para encomenda
Número do artigo de substituição |
101182119 |
Descrição do tipo de produtos |
AZM190-02/01RK-230VAC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
131182119 |
EAN (European Article Number) |
8905236102271 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
480 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por mola |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de direções de atuação |
4 |
Número de contactos de segurança |
3 |
Número de buchas de cabo |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 Schaltspiele |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - função de bloqueio
Performance Level, até |
e |
Note (Performance Level) |
Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions. |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119 |
1 950 N |
Força de engate Fmax, máximo |
2 550 N |
Força de retenção |
20 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
20 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,3 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia |
2 x M20 x 1,5 |
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,5 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
41 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
178 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de comando |
230 VAC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1 000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
8,5 W |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1 200 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados elétricos - Contactos auxiliares
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Orientação
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
Frente Em manutenção, instalação, etc. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções (anexo/manual breve)
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação CCC
Certificação UL
Certificação TÜV
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/04/2024, 10:10