AZM201D
- Invólucro em termoplástico
- Codificação pela tecnologia RFID conforme ISO 14119
- 3 LED's para sinalizar as condições de operação
- A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
- Próprio para protas basculantes e corrediças
- Diagnostico inteligente
- Desbloqueio auxiliar
- Tipo de protecção IP66, IP67
- alta força de fechamento 2000 N
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de portas de proteção
- 2 saídas de segurança OSSD para monitorização de bloqueio
- desenho simétrico, montagem em perfis de 40mm
- Desbloqueio de emergência de fuga / Desbloqueio de emergência (adaptado posteriormente)
Descrição do tipo de produtos: AZM201(1)-(2)-(3)-T-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Solenóide monitorizado |
B | Atuador monitorizado |
(2) | |
sem | Standard codificação |
I1 | Codificação individual |
I2 | Codificação individual, pode ser reaprendida |
(3) | |
SK | Bornes com rosca |
CC | Terminais de mola |
ST2 | Conector incorporado M12, 8 polos |
(4) | |
1P2PW | 1 Saída para diagnóstico, comutação p e > 2 saídas de segurança, comutação p >(sinal de diagnóstico combinado: porta fechada e encravamento bloqueado) |
SD2P | Saída de diagnóstico série e 2 Saídas de segurança , tipo p |
(5) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.