AZM40-B1
Número de artigo:
103034199
AZM40-B1
Número de artigo:
103034199
- Montagem versátil, graças à flexibilidade angular de 180° do atuador
- Ajuste simples
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM40-B1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103034199 |
EAN (European Article Number) |
4030661535241 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Propriedades globais
Peso bruto |
192 g |
Dados mecânicos
Atuador |
reto |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do atuador |
40 mm |
Largura do atuador |
40 mm |
Altura do atuador |
20 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Aplicativo/Aplicação geral
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 28/03/2024, 13:14