Barreiras óticas de segurança

SLB 240

SLB 240


  • Formato compacto com avaliação integrada
  • Faixa 15 m
  • Saídas OSSD seguras até PLc
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
  • Assistente de configuração e indicação de diagnóstico

Ir para a categoria
SLB 440

SLB 440


  • Formato compacto com avaliação integrada
  • Faixa de alcance elevada de 75 m (reserva até 90 m)
  • Saídas OSSD seguras até PLe
  • Arranque automático ou rearme manual
  • Caixa metálica resistente com conector M12 ou cabo
  • Versão com aquecimento para aplicações em exteriores até –30 °C
  • Assistente de configuração e indicação de diagnóstico

Ir para a categoria
Áreas de aplicação:
Dispositivos de proteção optoeletrónicos como barreiras são utilizados para garantir a segurança de acesso ou áreas de perigo.

As novas barreiras óticas da série SLB 240 e SLB 440 são muito compactas e possuem um módulo de avaliação integrada. A família de produtos é concebida como versão de tipo 2 (PL c) e como tipos 4 (PL e) e pode ser integrada diretamente no circuito de segurança.

Montagem e funcionamento:
As versões SLB oferecem um nível de codificação de 4 níveis, que permite operar até 4 pares de sensores numa mesma direção, para uma aplicações sem influência mútua. Estão disponíveis os modos de funcionamento automático ou rearme manual, bem como um modo de diagnóstico.

A versão SLB440-H destina-se a áreas exteriores com um aquecimento integrado, para graus negativos elevados e monitoriza áreas de acesso até 75 m.