BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Descargas
Descrição do tipo de produtos: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Conector incorporado M12 - plástico - em baixo |
ST2 | Conector incorporado M12 em cima |
(2) | |
NH | Botão de impacto de paragem de emergência sem colarinho protetor |
NHK | Botão de paragem de emergência com retenção |
(3) | |
WS 2/3 | Interruptor seletor, 2/3 posição de comutação |
WT 2/3 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
(4) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
(5) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
(6) | |
sem | Sem lâmpada sinalizadora G24 |
G24 | Com lâmpada sinalizadora G24 |
- Conexão integrada AS-Interface
- com ficha de ligação M12 em baixo
- Pos 1: Conector vazio
- Pos 2: Seletor com chave, 2 posições, posição de retirada da chave Pos. 0
- Pos 3: Interruptor de pressão iluminado, amarelo
- Pos 4: Interruptor de pressão, branco
- lâmpada de sinalização G24 no topo
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF200-ST1-AS-B-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103039892 |
EAN (European Article Number) |
4030661552125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV ASi-SaW |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Stress climático |
DIN EN 60068 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Tempo de reação, máximo |
100 ms |
Posições ocupadas, posição 1 |
Conector vazio |
Posições ocupadas, posição 2 |
Key selector switch 3 positions |
Posições ocupadas, posição 3 |
Interruptor de pressão iluminado, amarelo |
Posições ocupadas, posição 4 |
Interruptor de pressão, branco (WH) |
Peso bruto |
280 g |
Propriedades globais - Características
Lâmpada sinalizadora |
Sim |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN IEC 61508 |
|
Performance Level, até |
e |
|
Categoria conforme EN ISO 13849 |
4 |
|
Valor PFH |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
|
Orientação (valor PFH) |
até no máx. 5 000 ciclos de comutação/ano |
|
|
3 |
|
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência" |
100 000 Schaltspiele |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1 000 000 Schaltspiele |
Fixação |
furos de montagem interiores |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector incorporado M12, 4 polos, Codificação A |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
69 mm |
Profundidade |
252,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm / 5 g |
Resistência a impactos |
15 g / 11 ms |
Classe de proteção |
II |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2 000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
32 VDC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
0,8 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos da interface AS
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Potência instalada, máximo |
150 mA |
Dados elétricos, interface AS especificação
Orientação (Bits de parâmetro AS-Interface) |
Definir os parametros de saída para "1111" (0xF) Falha de periférico (FID) detetada |
Versão AS-i (Safety-Slave) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
Entrada AS-i, canal 1 (Safety-Slave) |
Bits de dados DI 0/DI 1 = transmissão dinâmica de código |
Entrada AS-i, canal 2 (Safety-Slave) |
Bits de dados DI 2/DI 3 = transmissão dinâmica de código |
Saída AS-i, DO 0 (Safety-Slave) |
Lâmpada sinalizadora G24 vermelho |
Saída AS-i, DO 1 (Safety-Slave) |
Lâmpada sinalizadora G24 verde |
Saída AS-i, DO 2 (Safety-Slave) |
Sem função |
Saída AS-i, DO 3 (Safety-Slave) |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-i (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Sem função |
Versão AS-i (A/B Slave) |
V 3.0 |
Perfil AS-i (A/B Slave) |
S-7.A.7.F |
Entrada AS-i, DI 0 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 4 |
Entrada AS-i, DI 1 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 3 |
Entrada AS-i, DI 2 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 2 |
Entrada AS-i, DI 3 (A/B Slave) |
Unidade de comando posição 2 |
Saída AS-i, DO 0 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 4 |
Saída AS-i, DO 2 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 2 |
Saída AS-i, DO 1 (A/B Slave) |
Sinalizadores luminosos posição 3 |
Saída AS-i, DO 3 (A/B Slave) |
Sem função |
Bits de parâmetro AS-i (A/B Slave), P0 ... P3 |
Sem função |
Módulo de entrada - Endereço AS-Interface |
0 |
Orientação (Módulo de entrada - Endereço AS-Interface) |
Pré-ajustado no endereço 0, alterável via interface AS Busmaster ou dispositivo programador manual |
Orientação |
Ambos os escravos AS-i podem ser habilitados e desabilitados através dos Dip switches integrados. O endereçamento deve ocorrer através do M12 conector. |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Clipart
Princípio operacional
Disposição dos contactos
Declaração UE de conformidade |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Alemanha Internet: www.schmersal.com |
Explicação: | Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas. |
Denominação do componente: | BDF200AS |
Tipo: | ver código de modelo |
Descrição do componente: | Painel de operação com função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA e Interface AS integrada |
Diretivas pertinentes: | Diretiva de máquinas 1) | 2006/42/CE |
Diretiva de baixa tensão | 2014/35/UE | |
Diretiva CEM | 2014/30/UE | |
Diretiva RoHS | 2011/65/UE | |
1) para variantes de aparelhos com função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA |
Normas aplicadas: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 DIN EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 parte 1-7:2010 |
Responsável pela organização da documentação técnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Local e data da emissão: | Wuppertal, 31 de Março de 2020 |
Assinatura legalmente vinculativa Philip Schmersal Diretor |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 29/03/2024, 11:04