BNS 16-12ZD-ST1
BNS 16-12ZD-ST1
Descrição do tipo de produtos: BNS 16-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 Contacto normalmente aberto (NA) / 1 contacto normalmente fechado (NF) (Só para versão de conector) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
V | Plano de atuação no lado frontal |
R | Plano de atuação no lado direito |
L | Plano de atuação no lado esquerdo |
D | Plano de atuação no lado da tampa |
U | Plano de atuação no lado inferior |
LR | Plano de atuação do lado esquerdo/do lado direito |
(3) | |
ST1 | Conector no centro |
ST2 | Conector direita |
ST3 | Conector esquerda |
- Conector M12, 8 pólos
- Invólucro em termoplástico
- Adequado para a indústria alimentícia
- É possível fazer a instalação oculta
- 52 mm x 90 mm x 39 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- Interruptor de segurança de contacto Reed codificado
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BNS 16-12ZD-ST1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101187135 |
EAN (European Article Number) |
4030661336268 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV BG cULus |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
baixa |
Princípio ativo |
Transmissão magnética |
Condição de instalação (mecânico) |
não "flush" |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Peso bruto |
129 g |
Propriedades globais - Características
Unidade de avaliação de pré-requisito |
Sim |
Número de normalmente fechados |
2 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
valor B10D, Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NC/NO) |
25 000 000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Área ativa |
do lado da tampa / da parte superior |
Elemento de atuação |
Íman |
Direção do movimento |
Frontal à área ativa |
Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com o EN IEC 60947-5-3
Distância do interruptor garantida "ON" Sao |
8 mm |
Distância do interruptor garantida "OFF" Sar |
18 mm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Posição ligação do conector |
Centrado |
Tipo de conexão |
Conector M12 |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
39 mm |
Largura de sensor |
52 mm |
Altura do sensor |
90 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6 |
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm |
Resistência a impactos |
30 g / 11 ms |
Dados elétricos
Tensão de comutação, máximo |
100 VAC |
Tensão de comutação, máximo |
100 VDC |
Corrente de comutação, máximo |
0,4 A |
Capacidade de comutação, máximo |
10 W |
Frequência de comutação, máximo |
5 Hz |
Dados elétricos - Saída digital
Versão |
Outros, Contacto "Reed" |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Actuator must be ordered separately. |
Acessórios
Recomendação (Atuador) |
BPS 16 |
Recomendação dispositivo interruptor de segurança |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Orientação
Orientação (geral) |
Diagrama mostrando os símbolos dos contactos fechados no dispositivo de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Desenho dimensional componente básico
Desenho dimensional Outros
Diagrama
Princípio operacional
Disposição dos contactos
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 25/04/2024, 12:17