BNS 16 AS
- Sensor de segurança
- Invólucro em termoplástico
- nenhum desgaste mecânico
- 40 mm x 90 mm x 39 mm
- Conexão integrada AS-Interface
- É possível fazer a instalação oculta
- Longa durabilidade
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
- LED indica status e AS-Interface
Descrição do tipo de produtos: BNS 16(1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Conector em baixo |
ST2 | Conector direita |
ST3 | Conector esquerda |
(2) | |
V | Atuação frontal |
D | Atuação do lado da tampa |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.