BNS 250
- Invólucro em termoplástico
- formato pequeno
- É possível fazer a instalação oculta
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Longa durabilidade
- nenhum desgaste mecânico
- Insensível quanto a deslocamentos laterais
- Insensível quanto a presença de sujeira
Descrição do tipo de produtos: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
12 | 1 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF) |
(2) | |
sem | Sem LED indicador do estado |
G | Com LED indicador do estado |
(3) | |
2187 | Contactos conduzidos individualmente até a parte externa (sem LED indicador do estado) |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
Número de normalmente fechados
Componentes do sistema
Atuador
Acessórios
ESPAÇADOR BNS 250 SPACER
- para montar os sensores magnéticos de segurança e actuadores em material ferromagnético
- Adequado para a indústria alimentícia