• Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • amplo espaço para conexões
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • amplo espaço para conexões
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • Longa durabilidade
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Invólucro em termoplástico
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • Formato pequeno
  • Codificação múltipla
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • 8 níveis de actuação
  • Invólucro em termoplástico
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Invólucro em termoplástico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial de 31 sensores auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
NEW
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial de 31 sensores auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 3 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Diagnostico inteligente
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Retenção por esferas regulável até 400 N
  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • Actuador sobre molas
  • invólucro metálico
  • Alavanca de travamento
  • Longa durabilidade
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • invólucro metálico
  • 50 mm x 120 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade
  • invólucro metálico
  • 50 mm x 152 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade
  • invólucro metálico
  • 40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • Longa durabilidade
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • 50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm