Área de aplicação:
Os encravamentos de segurança AZM asseguram que dispositivos de segurança deslocáveis lateralmente, giratórios e dispositivos de proteção amovíveis como grades, coberturas ou portas, em ação conjunta com os instrumentos de controlo de uma máquina, p. ex., controladores de paragem e temporizadores, não possam ser abertos até que os estados perigosos (p. ex., movimentos por inércia) tenham terminado.
Os encravamentos de segurança também são utilizados onde a abertura de um dispositivo de proteção representa um acesso não autorizado aos processos de produção.
Montagem e funcionamento:
Nos encravamentos de segurança da série AZM, o elemento de comutação e o atuador não estão ligados estruturalmente, no entanto, são unidos ou separados de forma funcional durante a comutação. Ao abir o dispositivo de segurança, o atuador é separado do componente básico no estado desbloqueado. Neste processo, os contactos normalmente fechados são forçados a abrir e os contactos normalmente abertos são forçados a fechar.
O circuito de controlo da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. O encravamento realiza-se mediante um perno que atua como trinco ou como ferrolho. Este perno bloqueia o atuador de forma que não pode ser retirado do encravamento. O circuito de controlo da máquina apenas está ativado quando o atuador estiver introduzido no corpo de encravamento e o perno se encontrar na posição de bloqueio. Isto fica assegurado por um contacto de supervisão do perno de encravamento.
Existem duas versões de encravamento. No princípio de bloqueio por mola, o perno de bloqueio é mantido na sua posição por força de mola. Ao acionar a bobina de desbloqueio, o encravamento é desbloqueado e os contactos normalmente fechados são abertos. dispositivo de segurança pode ser aberto. No princípio de bloqueio por corrente elétrica1) o processo é o inverso.
Os encravamentos de segurança EX-AZM 161, 170, 190 e 415 estão equipados com uma proteção contra erros de bloqueio. Consoante o tipo de aparelho é possível uma codificação individual do atuador.
A posição de uso dos encravamentos de segurança é opcional. Os encravamentos de segurança possuem um nível de proteção IP 54, IP 65 ou IP 67.
1) De acordo com as indicações dos Assessores Técnicos Alemães, estes dispositivos de encravamento de segurança apenas serão utilizados depois de ter realizado uma profunda avaliação do risco de acidente, já que permitem a abertura imediata do dispositivo de proteção no caso de erro do fornecimento elétrico!