• Desenho de acordo EN 50047
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • invólucro metálico
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50047
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 2 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50047
  • invólucro metálico
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Invólucro em termoplástico com tampa de encaixe rebatível
  • Sistema de ligação rápida através de terminal de ligação rodado em 45°
  • Capacidade de regulação simples e rápida dos elementos de atuação em 45°
  • Entrada de condutor 1 x M20 x 1,5
  • Desenho de acordo EN 50041
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Invólucro em termoplástico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • grande escolha em elementos de actuação
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 63 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • ampla capacidade de abertura do contacto
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • Contactos maciços de prata, revestidos com ouro
  • Memória (reserva) magnética - sistema de acção rápida
  • Sistema de contactos separados do sistema de acção rápida, por isso o ponto de actuação é constante, independente da queima do contacto
  • Desenho de acordo EN 50041
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Desenho de acordo EN 50041
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm