• Invólucro em termoplástico
  • Pinos de contacto no interruptor
  • 1 Plano de actuação
  • tampa transparente
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Interruptor de interrupção múltipla
  • parafusos de fixação M4 Pozidriv autoroscantes, não destacável, captivo
  • Interruptor de bloqueio central
  • Invólucro em termoplástico
  • 1 Plano de actuação
  • parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
  • tampa transparente
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Pinos de contacto no interruptor
  • Protecção contra contacto acidental com parede adicional
  • Dimensões adequadas para AZ 05x
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • 1 Plano de actuação
  • tampa transparente
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • parafusos de fixação M4 Pozidriv autoroscantes, não destacável, captivo
  • Interruptor de interrupção múltipla
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • 1 Plano de actuação
  • parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
  • tampa transparente
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Protecção contra contacto acidental com parede adicional
  • Dimensões adequadas para AZ 06x
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • 1 Plano de actuação
  • parafusos de fixação M4 não destacável, captivo
  • tampa transparente
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Invólucro com furos de montagem
  • Dimensões adequadas para AZ 06x
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • 1 Plano de actuação
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Invólucro com furos de montagem
  • Tampa e caixa não separáveis
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • Invólucro com furos de montagem
  • Tampa e caixa não separáveis
  • 2 níveis de actuação
  • Entrada de cabo pelo lado e por baixo
  • Invólucro em termoplástico
  • Tipo de protecção IP20
  • Pinos de contacto na ponte do atuador
  • Auto limpante através de movimento de fricção das pontes de contacto
  • 2 níveis de actuação
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Codificação múltipla
  • amplo espaço para conexões
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Furos longitudinais para regulagem, furos redondos para fixar
  • Insensível quanto a presença de sujeira