• Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Batente de porta com função de engate magnético
  • Ligação por cabo ou conector
  • Apropriado também para ligação em série
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • aproximação deslocada
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • Invólucro em termoplástico
  • Montagem simples
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • invólucro metálico
  • Max. 16 sensores podem ser ligados em série.
  • Cabo de ligação, 7 pólos
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • Aço inoxidável
  • Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • Conector M12, 8 pólos
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Alerta antecipado activo ao se aproximar da área de histirese
  • Comutação sequencial de 16 sensores auto-supervisionada
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Invólucro em termoplástico
  • Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • Conector M12, 8 pólos
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para a indústria alimentícia
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 52 mm x 90 mm x 39 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Ø M12
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BP 15 SS
  • Distância de accionamento especialmente longa
  • Ø M 18 x 1
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • invólucro metálico
  • Longa durabilidade
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • nenhum desgaste mecânico
  • Ø M30
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • com avaliação integrada
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
  • nenhum desgaste mecânico
  • Ø M30
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • com avaliação integrada
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303 SS
  • nenhum desgaste mecânico
  • Ø M30
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Dispõe de interface para AS-i-SaW
  • Aço inoxidável
  • Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação oculta
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Aço inoxidável
  • Ligação do cabo adequada para a indústria alimentar.
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Adequado para a indústria alimentícia
  • Invólucro em termoplástico
  • Formato pequeno
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 33 mm x 25 mm x 13 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • Formato pequeno
  • É possível fazer a instalação oculta
  • 26 mm x 36 mm x 13 mm
  • Longa durabilidade
  • nenhum desgaste mecânico
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Invólucro em termoplástico
  • Longa durabilidade
  • Adequado para a indústria alimentícia apenas em combinação com BPS 303
  • nenhum desgaste mecânico
  • 40 mm x 112 mm x 40 mm
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Espaço para conexão
  • com avaliação integrada
  • Invólucro em termoplástico
  • Interruptor de segurança sem contacto
  • Não atrapalha a abertura da porta
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Subistitui o puxador da porta, chave de segurança e outros acessórios
  • Desing simétrico e moderno
  • A prova de manipulação devido ao sensor condificado integrado
  • Operação ergonômica
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Sem actuador protuberante
  • Montagem simples com 4 parafusos