• Invólucro em termoplástico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 10 m
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Apenas uma única força para cabos com comprimentos até 10 m
  • invólucro metálico
  • Actuação unilateral / comprimento do cabo até 75 m
  • Botão de rearme
  • Indicação de posicionamento
  • Tipo reforçado
  • amplo espaço para conexões
  • A prova de inversão
  • Colar de vedação externo
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • invólucro metálico
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
  • Invólucro em termoplástico
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m
  • invólucro metálico
  • actuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 50 m
  • Tipo reforçado
  • baixa força de accionamento