CSS 34

CSS 34

  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • aproximação deslocada
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
Descrição do tipo de produtos:

CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5)


(1)
12Atuação pelo topo
14Atuação pelo lado

(2)
semVersão Standard
F0Entrada para botão de liberação, adequado para arranque automático
F1Entrada para botão de rearme, com monitorização de flanco

(3)
SÁrea ativa lateral
VÁrea ativa frente

(4)
Dcom saída de diagnóstico
SDsaída de diagnóstico serie

(5)
Lcom cabo de ligação
STcom conector
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Diagnóstico série

CSS 12-34-V-D-M-ST

Número de artigo 101181065

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 12-34-V-SD-M-ST

Número de artigo 101181067

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 12-34F0-V-D-M-ST

Número de artigo 101189088

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34-S-D-M-L

Número de artigo 101181059

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34-S-D-M-ST

Número de artigo 101181063

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34-S-SD-M-L

Número de artigo 101181061

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34-S-SD-M-ST

Número de artigo 101181066

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34F0-S-D-M-ST

Número de artigo 101188767

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS 14-34F1-S-D-M-ST

Número de artigo 101189087

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo

CSS12-34F1-V-D-M-ST

Número de artigo 101188768

Electronic safety-sensor

Ir para o artigo



Componentes do sistema

CST 34-S-1
CST 34-S-1

  • Actuação pelo lado

Ir para o artigo
CST 34-S-2
CST 34-S-2

  • Actuador com dupla bobina
  • para maior tolerância ao desalinhamento
  • Actuação do sensor possível pela lateral e pelo topo

Ir para o artigo
CST 34-S-3
CST 34-S-3

  • Actuação do sensor possível pela lateral e pelo topo
  • formato pequeno

Ir para o artigo
CST 34-V-1
CST 34-V-1

  • Actuação pelo topo

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • angular
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 5 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

  • 2,5 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

  • 5 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-15M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 15 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

  • 10 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

  • 10 m
  • Cabo de ligação
  • 8 pólos

Ir para o artigo