EDRRZ

EDRRZ

  • Actuador de metal
  • Liberação através de movimento de puxar
  • altura frontal de 29 mm
  • Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22 mm
Descrição do tipo de produtos:
EDR(1)(2)(3)(4)

(1)

(2)

(3)

(4)
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

EDRRZ40RT

Número de artigo 101029805

Front element emergency stop mushroom button

Ir para o artigo