Equipamentos de comando e sinalização
N - Programa
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 22,3 mm
- Adequado para a indústria alimentícia
Z - Programa
- formato pequeno
- Diâmetro para instalação ou montagem Ø 16,2 mm
- Medida de encaixe 25 x 25 mm
Invólucro NBGLC
- Aço inoxidável
- para aplicações em maquinaria alimentar
- Tipo de protecção IP69K
- Tamanhos variáveis com até cinco orifícios para dispositivos de comando
- Não é necessário material de fixação adicional como, por exemplo, distanciadores, através de vedantes de superfície por baixo do invólucro
Invólucro KG
- Invólucro de plástico
- adequado para a incorporação de dispositivos de comando
- cinzento antracite RAL 7035, cinzento claro
Coluna LED de sinalização CleanSIGN (C-49CLEA)
- Modulação eletrónica de estágios individuais
- Design de fácil de limpeza e de acordo com requisitos de higiene permite boa limpeza e desinfeção
- Buzina forte integrada
Área de aplicação:
aplicações industriais, estes dispositivos de comando e de sinalização têm grande importância na interface homem-máquina. Eles são utilizadas, p.ex., em, armários de distribuição, painéis de comutação, comandos bimanuais ou em sistemas transportadores. Depois da atuação manual os equipamentos iniciam ou desligam processos de funcionamento.
Montagem e funcionamento:
Equipamentos de comando estão disponíveis como botões de pressão, joysticks ou seletores de chave. Os atuadores estão ligados ao elemento de contacto através de um encaixe de baioneta.
aplicações industriais, estes dispositivos de comando e de sinalização têm grande importância na interface homem-máquina. Eles são utilizadas, p.ex., em, armários de distribuição, painéis de comutação, comandos bimanuais ou em sistemas transportadores. Depois da atuação manual os equipamentos iniciam ou desligam processos de funcionamento.
Montagem e funcionamento:
Equipamentos de comando estão disponíveis como botões de pressão, joysticks ou seletores de chave. Os atuadores estão ligados ao elemento de contacto através de um encaixe de baioneta.