EX-AZM 161
- Zona Ex 22
- Invólucro em termoplástico
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- Força de engate 2000N
- 6 Contactos
- Desbloqueio auxiliar
- Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
- Entradas de condutor 4 M 16 x 1.5
Descrição do tipo de produtos: EX-AZM 161 (1)-12/12-(2)K(3)-024-3D |
(1) | |
SK | Terminais roscados |
CC | Bornes com mola de fixação |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de bloqueio por mola |
A | Princípio de bloqueio por corrente elétrica |
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.