EX-T1K335-20Y
EX-T1K335-20Y
- Protecção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
- invólucro metálico
- Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
- Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
- 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
Dados para encomenda
Revisão (capacidade de entregar) |
Excluído do programa de fornecimento! |
Descrição do tipo de produtos |
EX-T1K335-20Y |
Número de artigo (Número de encomenda) |
101212072 |
EAN (European Article Number) |
4030661448626 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
Certificados |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Proteção contra explosão
Proteção contra explosões: Instruções |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Proteção contra explosões-zonas |
2 22 |
Proteção contra explosões-categoria de comando |
3G 3D |
Proteção contra explosões-características |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Declaração do fabricante |
Zona ATEX 2 e 22 |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Forma construtiva do compartimento |
Design construtivo padrão |
Material do invólucro |
Alumínio |
Material do revestimento do compartimento |
pintura de fábrica |
Peso bruto |
320 g |
Propriedades globais - Características
Número de contactos auxiliares |
2 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Alavanca com roldana |
Resistência mecânica, Mínimo |
30 000 000 Schaltspiele |
Energia de impacto, máximo |
4 J |
Força de acionamento, mínimo |
17 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,5 m/s |
Orientação, velocidade de atuação |
Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30° |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Ligação por parafuso M20 x 1.5 |
Secção do cabo, mínimo |
7 mm |
Secção do cabo, máximo |
12 mm |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,75 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Secção do fio |
13 AWG |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
38 mm |
Largura de sensor |
40,5 mm |
Altura do sensor |
118,5 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Elemento de comutação |
Contacto normalmente aberto (NA) |
Princípio de comutação |
Comutação lenta |
Duração do impacto, máximo |
3 ms |
Frequência de comutação |
5 000 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Orientação
Orientação (geral) |
Switch com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação CCC
Certificado NEPSI
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
Desenho dimensional Atuador
Diagrama das comutações
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-Z/T 335-...-3G/D EX-Z/T 355-...-3G/D |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Konformitätsbewertungsstelle erklärt. |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 7. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 24/04/2024, 07:21