EX-TR 355-11Z-3G/D

Número de artigo: 101196325

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
Descrição do tipo de produtos:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZComutação de ação rápida
TComutação lenta (não para AF/S)

(2)
SPino de pressão S
RPino de pressão com roldana R
HAlavanca basculante com roldana H
10HAlavanca tipo haste 10H
7HAlavanca basculante com roldana 7H
7H-2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança
1KAlavanca com roldana 1K
3KAlavanca de roldana 3K

(3)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
022 normalmente fechado (NF)
202 Contacto normalmente aberto (NA) (interruptor com 2 NO contatos não são para tarefas de segurança)
01/011 normalmente fechado (NF) à esquerda / 1 normalmente fechado (NF) à direita
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)

(4)
HComutação lenta com escalonamento
UEComutação lenta com sobreposição de contactos

(5)
1297Compartimento com furos ranhurados transversais

(6)
2138Alavanca basculante com roldana 7H para Interruptor de posição com função de segurança

(7)
1637contactos dourados
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Incluindo bucin e ficha com certificação EX
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50041
  • 3 Entradas de condutor M 20 x 1.5

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-TR 355-11Z-3G/D

Número de artigo (Número de encomenda)

101196325

EAN (European Article Number)

4030661364674

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões-zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Forma construtiva do compartimento

Design construtivo padrão

Tipo de atuação segundo a DIN EN 50041

C

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

pintura de fábrica

Peso bruto

297 g

Propriedades globais - Características

Funções de segurança

Sim

Número de contactos auxiliares

1

Número de contactos de segurança

1

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Jahr(e)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contacto normalmente fechado (NC)

20 000 000 Schaltspiele

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Pino de pressão com roldana

Resistência mecânica, Mínimo

30 000 000 Schaltspiele

Energia de impacto, máximo

1 J

Força de acionamento, mínimo

17 N

Velocidade de atuação, máximo

0,5 m/s

Orientação, velocidade de atuação

Velocidade de acionamento num ângulo de atuação vertical de 30°

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Ligação por parafuso M20 x 1.5

Secção do cabo, mínimo

7 mm

Secção do cabo, máximo

12 mm

Secção dos cabos de conexão, mínimo

0,75 mm²

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo.

Secção do fio

13 AWG

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento de sensor

38 mm

Largura de sensor

40,5 mm

Altura do sensor

116,6 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Ambient temperature

-20 ... +60 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

500 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

6 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Categoria de aplicação DC-13

1 A

Elemento de comutação

Contacto normalmente fechado/contacto normalmente aberto (NA/NO)

Princípio de comutação

Comutação lenta

Duração do impacto, máximo

2 ms

Frequência de comutação

5 000 /h

Material dos contactos, elétrico

Prata

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama das comutações

Declaração UE de conformidade
Declaração UE de conformidade LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemanha
Internet: www.schmersal.com
Explicação:Pelo presente declaramos que, devido à sua conceção e tipo construtivo, os componentes listados a seguir correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.
Denominação do componente:EX-Z/T 335-...-3G/D
EX-Z/T 355-...-3G/D
Tipo:ver código de modelo
Marking:D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Descrição do componente:Interruptor de posição com contacto de rutura positiva para funções de segurança ou interruptor de posição sem função de segurança
Diretivas pertinentes:Diretiva de máquinas
(para componentes de segurança que são identificados na placa de características com a inscrição "Safety component“)
2006/42/CE
 Diretiva de proteção contra explosão (ATEX)2014/34/UE
 Diretiva RoHS2011/65/UE
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
Responsável pela organização da documentação técnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissão:Wuppertal, 7 de Setembro 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 16/04/2024, 11:16