EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Zona Ex 22
  • invólucro metálico
  • Eixo de accionamento, giratório 360º
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
Descrição do tipo de produtos:
EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG

(1)
8Furo do eixo Ø 8 mm
10Furo do eixo Ø 10 mm

(2)
022 normalmente fechado (NF)
033 normalmente fechado (NF)
111 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contacto normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechado (NF)

(3)
M20Entrada de condutor M20
Nem todos os dispositivos que estão listados no código de modelo estão disponíveis para fornecimento e/ou são tecnicamente viáveis.

Número de contactos de segurança

EX-TV10S 335-02Z-3D

Número de artigo 101193079

EX-Position switch with safety function

EX-TV10S 335-11Z-3D

Número de artigo 101193005

EX-Position switch with safety function