Ficha técnica
INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST1-11/01IN

INTERRUPTOR DE DOBRADIÇA TVS410ST1-11/01IN

  • ficha de ligação M12, 8 pólos, em baixo
  • com ângulo de comutação fixo
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • para portas com batente a direita ou esquerda
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montagem simples, adequado para todos os sistemas de perfil convencionais (30 … 60 mm)

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/03/2025, 14:55