Ficha técnica
T2C 461-03Y

T2C 461-03Y

  • 2 Entradas de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( componente básico)
  • Com retenção na posição final
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • Mudança do sentido de accionamento através de reposicionamento do actuador
  • Actuador com superfície temperada

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 21/02/2025, 10:25