Ficha técnica
AZM 200ST2-T-SD2PA

AZM 200ST2-T-SD2PA

  • Supervisão de fechamento
  • Conector M12, 8 pólos
  • saída de diagnóstico serie
  • Invólucro em termoplástico
  • Sistema eletrónico codificado sem contacto físico
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • Comutação sequencial auto-supervisionada
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • A tecnologia do sensor permite um ajuste ± 5 mm mm vertical e ± 1,5 mm mm horizontal entre actuador e interruptor
  • Diagnostico inteligente
  • Desbloqueio auxiliar

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 02/09/2025, 23:49