Ficha técnica
Z3K 235-02Z

Z3K 235-02Z

  • Contactos de acção rápida mantendo a pressão constante até o instante da comutação
  • 1 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • grande escolha em elementos de actuação
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementos de actuação deslocáveis 4 x 90º
  • Dimensões para atravancamento de acordo com EN 50047
  • Accionamento por baixo - paralelo em relação ao interruptor, por isso só é apropriado para invólucros estreitos.

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 04/02/2025, 18:17