Ficha técnica
RSS 36-I1-SD-ST

RSS 36-I1-SD-ST

  • Codificação individual com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • 1 x encaixe do conector M12, 8 pólos
  • Actuação pelo lado
  • Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • saída de diagnóstico serie
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • aproximação deslocada
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 28/06/2025, 18:18