Ficha técnica
AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

AZM201B-I2-ST-T-AS-A-P

  • Invólucro em termoplástico
  • alta força de fechamento 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Bloqueio com protecção contra travamento incorrecto.
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • Conexão integrada AS-Interface
  • Bloqueio de segurança com interface AS-i Safety integrada
  • Codificação universal, repetitiva ou codificação individual graças à tecnologia RFID
  • Variantes I com nível de codificação ELEVADO conforme a ISO 14119

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 03:49