Ficha técnica
TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

  • 3 entrada de condutor M 20 x 1.5
  • invólucro metálico
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Actuador pode ser reposicionado 4 x 90º após instalado
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Eixo de accionamento, giratório 360º

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/11/2024, 17:08