Ficha técnica
AZR31S1/110VAC

AZR31S1/110VAC

  • Controlador de falhas
  • Monitorização de falhas sem sensores - pela supervisão do Componentes electro-mecanicos
  • Conexão directa de motores trifásicos AC
  • Apropriado para conectar ao conversor de frequência com os seguintes dados de interfaceamento: frequência do campo giratório 0 ... 1000 kHz, frequência de comutação do estágio final até 16 kHz, faixa de tensão do motor 0 ... 400 V
  • Este controlador de paragem tem uma vantagem muito específica, isto é, na hora da colocação em funcionamento não requer um ajuste do valor teórico.
  • 3 contactos de segurança, STOP 0
  • 1 Saída de sinal

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 09/02/2025, 11:13