Ficha técnica
AST02 L-AS4

AST02 L-AS4

  • Módulo de entrada com cabo (AS-i), comprimento 2 m
  • Para sensores com NC / NC combinação
  • Ligação AS-i, Cabo de ligação, 2 pólos
  • Ligação do sensor, Cabo de ligação 2 m
  • Observação: Excluído do programa de fornecimento!
  • Módulo de entrada para 2 entradas seguras para contactos mecânicos
  • Invólucro em termoplástico
  • LED indica status e AS-Interface
  • 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
  • Longa durabilidade
  • Conexão integrada AS-Interface

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 21/08/2025, 07:57