Ficha técnica
AZ 17-02ZI-ST B6R

AZ 17-02ZI-ST B6R

  • Conector M12 x 1, 4 pólos
  • versão direita
  • Para raios de actuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do actuador
  • Invólucro em termoplástico
  • Isolamento protegido
  • Longa durabilidade
  • 30 mm x 60 mm x 30 mm
  • formato pequeno
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Contactos com alto nível de segurança com tensões baixas
  • Insensível quanto a presença de sujeira
  • Fechamento da fenda incluído no escopo do fornecimento
  • 8 níveis de actuação

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 12/02/2025, 12:59