Ficha técnica
CSS 11-30S-D-M-ST

CSS 11-30S-D-M-ST

  • Aço inoxidável
  • Max. 31 sensores podem ser ligados em série.
  • Conector M12, 8 pólos
  • Ø M30
  • alta precisão na repetibilidade dos pontos de comutação
  • comprimento máximo da corrente de sensores
  • 2 saídas de segurança de actuação positiva a prova de curto circuito
  • Detecção curto-circuito integral, corte do fio e monitorização da tensão externa dos cabos de segurança até ao quadro de comando
  • O sensor de segurança também pode ser instalado atrás das coberturas V4A

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 09:52