Ficha técnica
RS656-Z22-G024

RS656-Z22-G024

  • Invólucro em termoplástico
  • Accionamento por tracção ou ruptura do cabo
  • Tipo de protecção IP66, IP67
  • Terminal de ligação central
  • Indicador do estágio de comutação mecânico
  • atuação em dois sentidos / comprimento do cabo até 2 x 100 m

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 29/08/2025, 22:42