Ficha técnica
AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

AZM300B-I2-ST-1P2P-A-DU

  • Codificação individual programável repetidamente com tecnologia RFID
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Conector M12, 8 pólos
  • Princípio de bloqueio por corrente eléctrica
  • Supervisão de actuadores
  • Saída para diagnóstico
  • Design higiênico
  • Tipo de protecção IP69
  • Adequado para montagem em sistemas de perfil
  • Invólucro em termoplástico
  • Proteção contra manipulação conforme a necessidade graças à tecnologia RFID
  • 3 direcções diferentes de accionamento
  • Formato compacto
  • 3 LED's para sinalizar as condições de operação
  • Próprio para protas basculantes e corrediças
  • Ligação em série
  • Desbloqueio auxiliar

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 03/09/2025, 21:59